You are not from this country? China. Click here for our other locations.

带有 IO-Link 的耐用速度传感器

金属外壳,通过 II 组,3D 类别 ATEX 认证

  • 耐用的 M30 金属外壳,无需额外的防撞外壳
  • II 组,3D 类别 ATEX 认证
  • 与 PLC 结合使用的理想之选
  • 齐平安装
  • 监测实际速度并通过 IO-Link 设置参数

紧凑型速度监控
新型速度传感器是速度监控的紧凑型解决方案,因为评估电子元件已集成于传感器外壳中。速度限值通过电位计或 IO-Link 来设定,输出功能会在达到此限值时开启。可监控旋转和线性运动的超速、速度过慢和堵塞情况。与其之前设备相比,此类新型传感器拥有可用于齐平安装的耐用金属外壳。存在通过 ATEX 认证的特殊版本,适用于无须额外紧凑保护情形。

应用 
尤其是在输送机技术领域,该紧凑型速度传感器可用于多种应用范围,例如用于监控带式输送机或斗式提升机。在此类应用中,它们通常用于监控速度过慢、堵塞或停止情况。

优势
速度传感器包含全面的速度监控功能。开关点使用多圈电位计来设定。IO-Link 可提供多种追加功能,如有关当前速度或开关点的远程信息、启动延时时间等重要额外参数的配置。这样便可以与控制器或 SMARTOBSERVER 进行直接通信。

操作
该集成式传感器被经过的凸轮或其他金属目标施加阻尼。评估设备基于阻尼之间的实践间隔确定持续实践或频率(实际旋转速度值),并将其与设定的开关点(预设值)进行比较。在启动延时期间以及旋转速度超过设定的开关值时,输出功能开启。LED 示意速度过慢以及输出功能关闭。