不仅仅是信号灯
信号灯功能可组态、配备现代 LED-RGB 技术,拥有极长使用寿命的可配置信号灯
- 完美的可见性
- 现代 LED RGB 技术 – 使用寿命长,减少库存空间
- 通过 IO-Link 或设定菜单可配置不同模式
- 同时可用作带有数字输入的标准版
- 易于安装
高性能
在工厂中,信号灯在各种机械、输送机和各种装置上担当状态指示或警报设备。相比传统信号灯,ifm 的创新信号灯有着多种优势,因此适用于更高要求应用。
灵活配置
一般来说,信号灯必须与应用相适配。 与其耗时费力将多个不同颜色模块组合到一起,不如使用新的 LED RGB技术,通过 IO-Link 或设定按钮按需将信号灯进行调整(如常亮、慢闪、快闪、不同颜色与警报等)。 如此可减少库存产品的种类和数量。
版本
DV15xx 信号灯拥有数字输入,可通过设备上的设定按钮进行配置。 DV25xx 信号灯可通过 IO-Link 进行配置和设定,无需设定按钮。
适用于高要求环境
水或尘土均无法附着于灯体的光滑表面。 如此可避免污物粘附,确保信号灯的长期可见性。 螺丝或连接器等金属件不外露。 即该信号灯极为适合食品工业中的使用,同时在医疗、制药或化学方面也相性良好。

最佳可见性
采用的专利技术令 LED 光点和周围环境具有明显反差。 例如在大型窗户附近等外来光线情况下,仍然可确保最佳可见性。
长久寿命
LED 技术的运用即为信号灯确保极为长久的使用寿命。
适应性
通过 LED RGB 技术,我们可以为信号灯赋予个性(常亮、慢闪、快闪、不同颜色)。 如此可减少库存产品的种类和数量。 信号灯可置为多种工作模式,如用于液位指示的模拟模式。 7 种不同信号音,可用作警报。
易于安装
设备随附夹具。 此外也可选用带有安装基座的版本,通过这一版本可以高架安装。 该安装基座可旋转 90 度,因此无需其他附件即可进行墙面安装。 另外,柱上安装的附件也可随心选用。