1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 准确的非接触温度测量

准确的非接触温度测量

带有 IO-Link功能,用于调节和控制并集成 LED 指示灯的红外温度传感器

  • IO-Link,模拟输出 4...20 mA 和开关输出,可自由编程
  • 可针对不同目标材料调整
  • 耐刮的精确镜头,基本不受环境光干扰
  • 用于调节和控制的 LED 指示灯
  • 仿真功能: 在传感器上激活或通过外部控制信号启用

非接触式温度测量
用于热度极高或难以接近物体的准确温度测量,适用于冶金、塑料或玻璃等行业。 测得的值通过模拟输出提供。 此外还提供了开关点和 IO-Link 接口。

集成 LED 指示灯
指示灯可向用户指示测量区段的准确位置和尺寸。 即使在发光表面,绿色指示灯仍能清晰可见。 除电流消耗低之外,LED 的独特之处还在于近乎无限的寿命。

批次相关编程
多亏有了集成的 IO-Link 通信接口,应用参数可以从控制室动态进行调整。 单元上的本地参数设定并非必要,但可通过按钮和显示屏选择性完成。