1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 提高校准之间的过程可靠性

提高校准之间的过程可靠性

带有借助 PT 和 NTC 元件进行的内置温漂检测的准确温度传感器

  • 通过 PT 和 NTC 元件进行的内置温漂检测
  • 持久变化率检测可提高校准之间的过程可靠性
  • 校准间隔可以改变或免除
  • 5 点校准证书随传感器免费提供
  • 高准确度,-10...130 °C 量程内 ± 0.2 K

通过持久变化率监控提高过程可靠性
TAD 系列传感器拥有两个具有不同特性的电阻元件(PT 和 NTC)在过程中持久进行相互监控。 发生的变化立即会被检测到并转换为信号发出。 如此便可提高过程可靠性。 所有三个过程值(均值、PT 元件、NTC 元件)均可通过 IO-Link 记录。 由此可确保质量管理的持久透明度。 校准间隔可以改变或免除。

出厂精确 5 点校准
由于在生产过程中采用 5 点温度调节,TAD 温度传感器在 -10...130 °C 量程内可达 ± 0.2K 的精度。