You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 位置传感器
  4. 持续位置反馈和诊断

持续位置反馈和诊断

阀门反馈系统

  • 即使在很远的地方,阀门状态也清晰可见
  • 持续位置信息反馈
  • 可通过示教按钮或IO-Link功能轻松设定
  • 诊断功能:周期时间和计数,密封监测

灵活配置
智能阀门传感器匹配应用软件(LR Device)或感应示教按钮的参数设置。 可设置阀门的终端位置和感应区域。 可选择第三个开关点,例如针对三向阀或用来关闭泵,以避免压力峰值。

诊断功能
通过IO-Link通讯接口,可识别不同程度的老化状况。 一方面,传感器的密封监测功能可显示闭合位置的变化,也可反映密封件是否存在残留物或老化。 另一方面,可计算不同位置出现的次数,以及花费的时间。

创新智能阀门传感器