You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 过程传感器
  4. 针对卫生应用的压力传感器

针对卫生应用的压力传感器

在食品行业的各种常见应用中均可实现较高的整体精确性和适用性

  • 0.2%的精确度
  • 长期稳定性良好的防过载陶瓷电容测量元件
  • 免费下载出厂合格证
  • 传感器后部带有六角安装螺母,可方便其安装,即使是安装在双层罐体内
  • 通过按钮或IO-Link实现零点校准

高精度
新款PM型压力传感器综合精度达0.2%。 此外,它还显著改善了温度快速变化(如CIP/SIP过程)的温度补偿。 因此,该传感器普遍适用于食品行业应用。

免费出厂合格证
登录www.factory-certificate.ifm可免费下载任何PM压力传感器的出厂合格证。 即便购买后,也可以方便地获取。

灵活的配件
易福门提供各类常见的过程连接(如焊接接头、Tri Clamp、Varivent等), 用作PM压力传感器螺纹接头 G1 密封锥面及G1 Aseptoflex Vario的附件。