You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 位置传感器
  4. 磁性接近开关和状态监测集成于一个外壳中

磁性接近开关和状态监测集成于一个外壳中

高分辨率确保能够持续检测铁磁物体和检测开关范围内最细微的变化

  • 机器正常运行时间长:感应范围变小时,会削弱信号强度
  • 预防性维护:检测开关区域的污染程度
  • 监测工具的使用寿命:集成运行小时数和开关周期的计数器
  • 快速设置具体应用的开关点

磁性接近开关和状态监测集成于一个外壳中

易福门新款智能传感器会提前发送信号,提醒那些只有在末期才会清晰显现的情况。其高分辨率便于传感器检测开关区域中最细微的变化。除了具备接近开关的功能以外,它还提供基于用户设备状态的额外维护信息。MQ2持续检测感应面前方的铁磁物体。它在当前值超过设定的阈值时,会通过IO-Link发出污染信号,以便安排清洁工作。同样的情况适用于开关区的变化,如:由机械磨损导致的情况。集成运行小时数和开关周期的计数器在实现选择的切换运行数后发送信号,从而启动工具进行目标维护。

“过于接近”功能
两个开关点可以轻松通过LR设备软件进行设置。工件位于所选距离(如300位)时,传感器的首个开关点开启,LED灯发出橙光。如果距离更短(如100位),工件通常愈加接近,会加剧设备的磨损情况,如扳手弯曲。在这种情况下,第二个切换点激活,通过IO-Link发送信号。这便于用户在有需要时进行维护。

IO-Link的优点

  • 设置两个不同的开关点,从而检测漂移情况,如:由于设备磨损或污染造成的情况
  • 开启延迟能够区分污染和接近的物体
  • 集成运行小时数和开关周期的计数器能够用于更换目标工具
  • 无需通过安装,可通过笔记本电脑轻松配置
  • 设备和位置识别易于在无法进入的区域定位传感器
  • 借助显示器,易于在机器外读取“健康状态”