You are not from this country? China. Click here for our other locations.

一款产品适合所有应用

  • 统一的校正因子 (K=1),可靠检测所有金属
  • 紧凑设计提高了应用范围并减小了库存空间
  • 电磁场抗扰度高达300 mT,具有出色的抗噪性
  • 采用非粘性涂层,防止焊渣粘附

占用空间小,用途广泛
紧凑的Kplus传感器采用方形IQ设计,适合在空间狭小的工业应用中测定金属物体的位置。由于对所有金属具有相同的检测范围并采用适用于拖链的PUR电缆,该传感器可轻松用于设施内的多种应用场合。

坚固且抗焊接场干扰
凭借高电磁场抗扰度、增强型电缆护套和非粘性涂层,该传感器是焊接应用的理想选择。