You are not from this country? China. Click here for our other locations.

带连接电缆的紧凑型全金属传感器

  • 短小且紧凑的带电缆版本:狭小空间的理想选择
  • 密封:防护等级IP 65到IP 69K
  • 适用于焊接应用的防飞溅涂层
  • 感应面可耐受高达1焦耳的冲击
  • 在-40...85 °C温度范围内可靠运行

在极端条件下仍具有高可靠性
全金属传感器适用于要求特殊耐受性的各种应用,例如需要应对重要的应力因子的车床或铣床等工业应用。在这些应用中,传感器外壳必须可靠承受快速温度变化以及润滑剂和冷却剂等腐蚀性介质。而且,坚固的不锈钢设计可针对金属切割加工中的磨蚀性部件提供有效防护。然而,在钢铁或汽车行业中,则是焊渣飞溅对传感器外壳形成了应力。在这些应用中,非粘性涂层和耐冲击感应面的组合设计是确保安全运行的理想解决方案。紧凑和短小的外形设计适合在非常狭小的空间中使用。