You are not from this country? China. Click here for our other locations.

直截了当:阀门传感器直接与控制阀相连

  • 更少的接线来直接控制控制阀
  • 针对磨损、堵塞或沉积的自诊断功能满足您的定制维护需求

采用IO-Link提高性能

  • LED闪烁模式方便传感器的快速视觉定位
  • 只需单击即可快速完成目标位置设置

直接连接减少了接线
MVQ201可准确地连续监测阀门的位置。通过“自动示教”功能,可以自动靠近和示教末端位置。控制阀可通过单独的M12连接轻松连接,并通过IO-Link控制。这可降低接线和安装复杂度,并减少可能的错误源。

用户友好的状态查询,及时提供维护信息
定义的阀门位置通过2路开关输出以及清晰可见的状态LED指示。传感器也可检测关闭持续时间的变化,从而确定磨损、沉积或异物引起的堵塞等问题,并通过IO-Link进行指示。这可实现按需进行维护计划以及即时的故障排除,有助于避免代价高昂的长时间停机。为了简化定位,选定装置可在闪烁模式下绿色闪烁。

直接连接控制阀
MVQ201采用单独的M12连接直接连接控制阀,从而可以轻松通过IO-Link对其控制。少的电缆简化了安装并降低了数据传输失效的可能。此外,通过IO-Link可以提供其他信息,例如由于沉积或磨损而导致阀门关闭和打开持续时间的变化等,并在SMART OBSERVER或控制器中进一步处理。这可实现基于状态的维护、清洁设备以及防止代价高昂的意外停机。