像传感器一样简 单

- 自由定义数据输出协议
(Ethernet/IP 或 ProfiNet) - 通过一个按钮示教或使用
ifm Vision Assistant 即可轻松设置 - 检测一张图片中的不同代码
- 轻松检测各种背景下的代码
- 通过ifm记忆卡可以简单拷贝迁移
传感器数据
几秒之内即可准备就绪
一个亮点: 触摸按键后,传感器即自动进行对焦、曝光设置和代码类型识别。
其中,每张图片有一个条形码或二维码的应用可通过教学按键快速设置。 这节省了时间和成本。
预设的设备配置可通过一个用户友好型智能手机 app 修改。
一键教学和通过智能手机 app 进行配置
O2I 教学 app 用于在智能手机显示屏上生成一个数据矩阵码。将该数据矩阵码放在多码读码器的视野内即可自动 应用该配置。提供 iOS、安卓和 Windows 版。
对于复杂要求: 易福门 Vision Assistant
对于复杂的识别任务,该多码读码器可 使用斩获殊荣的 Vision Assistant 软件轻松地进行配置。 所有设置的 实时图像和大量可视化显示 提供了最佳的概览。
多个代码,一张图片
Vision Assistant 的自动查找代码功能可自动识别一张图片中的多个不同代码。 用户可在 Vision Assistant 中轻松分配这些代码。
独有功能 - 顺序控制
在 Vision Assistant 中将图片和代码设置的所有配置可视化显示。
这样可以快速提供整个应用的全面概览。 此外,逻辑和接口功能使得对传感器输出的编程较为容易。
通过一个偏振滤光镜实现最佳对比度
集成带有偏振滤光镜的可选照明确保足够的对比度,即便在
闪光表面(如金属表面)也能够可靠读取代码。
一个代码,变化的背景
可采用不同的曝光时间非常快速地捕捉多张图片,以在表面特征多变或存在颜色或环境光偏差的环境中识别代码。
工作距离到视野大小及相应版本