You are not from this country? China. Click here for our other locations.

温湿度传感器:确保理想的过程环境

  • 通过温度和空气湿度监测,保护电气系统、控制柜或生产过程
  • 采用螺钉或DIN导轨安装方式,使用M12连接器,即插即用
  • 通过模拟量信号或IO-Link进行数据输出

借助IO-Lnik提升性能

  • 轻松更换传感器 – 当连接至IO-Link主站时,参数可以实现自动设定

恒定的温湿度控制
温湿度传感器可为电气设施和敏感的生产过程带来透明度。它们利用壁挂或DIN导轨安装固定,使用M12连接器,可保证快速无误的安装。根据型号不同,这些传感器可通过IO-Link向控制器发送模拟量或数字量的温度或相对湿度信号。这可保护控制柜或测试台以及暴露于室外和潮湿环境下的电气设施,例如饮料售卖机、雷达测量点或售票机等,避免其发生潮湿相关的故障或短路问题。此外,空气湿度传感器还可用于对温湿度敏感的生产过程的质量保证,实现恒定的室内温湿度监测。

应用

保护控制柜和服务器

电力和水气必须相互隔绝,对于自动化生产系统中的控制柜也是如此。然而,尤其在需要频繁清洗的食品行业等领域的卫生环境中,水气可能会进入控制柜。相关的可能原因包括PG接头、气隙、密封件缺陷或门未正确关闭。若控制柜内存在水气且仍未被检测到,则可能会导致腐蚀。

附件