You are not from this country? China. Click here for our other locations.

带塑料前置镜头的OGD:更安全地进行距离测量

  • 采用耐震的塑料前置镜头,过程可靠性高
  • 2合1:同步输出距离值和反射率
  • 基于反射率识别和分拣物体

借助IO-Link提高性能

  • 过程值显示在双色显示器上,并通过IO-Link发送

带塑料镜头的OGD反射率版让一切尽在掌握
除了提供距离信息外,OGD 反射率版还提供反射率值的开关量输出。这可提高过程控制的可靠性:例如,它不仅可以检测浇头是否已经添加在深度冷冻的食品上,还可根据反射率确定是否使用了正确的浇头。此外,OGD 反射率版现在还配备了塑料前置镜头,可消除玻璃破碎的可能,尤其是在食品应用中。这不仅可确保可靠的过程控制,还能确保高水平的过程安全性。传感器的所有参数都可使用3个按钮正常设置,并且可清晰显示在双色显示器中。参数设置和读取也可通过IO-Link完成。

附件