You are not from this country? China. Click here for our other locations.

IO-Link设备:为主站模块扩展数字量输入和输出

全新的IO-Link输入/输出模块可简单且高性价比地为ifm的IO-Link主站模块添加强大的数字量输入和输出,满足现场应用的需求。

  • 通过IO-Link和二进制信号采集实现分布式切换数字量输出
  • 将最多20个数字量输入和输出添加到IO-Link主站模块
  • 适用于工业应用,并可提供用于卫生环境的新型号
  • 每个电源通道的输出电流达1.8A
  • 通过数字量输入滤波器,预处理输入信号

通过IO-Link分布式切换输入和输出
典型的任务包括负载和执行器的分布式切换,或数字量信号的采集和处理。为此,装置具有六个或十个M12端口,每个端口分别有两个数字量输入或输出。

应用
该模块有两种设计:耐冷却系列的橙色现场模块耐油和冷却液,适用于一般工业应用。由于采用了特殊的外壳材料,灰色模块非常适合卫生和食品应用。其防护等级达IP 68 / IP 69K。

输入模块
这些模块最多可连接20个常规传感器。利用非屏蔽M12连接电缆,IO-Link可将信号传输至任意IO-Link主站或PLC。该模块的特殊性能在于:通过IO-Link传输信号前,可通过不同滤波器对输入信号进行预处理。可使用的滤波器包括:去噪滤波器(抑制噪声信号)、拉伸滤波器(加长信号)、反相滤波器。这可确保可靠检测最小长度为1.5 ms的信号。

模块的分布式布置可降低布线成本,免去对电缆复杂接线的需求。与总线系统相反,IO-Link无需进行任何配置或寻址,从而简化了安装。每个M12插座的引脚2和4都配置为二进制输入。因此,可以毫无问题地连接常开或常闭的双传感器。输入具备全面的过载和短路保护。

输出模块
输出由两个独立的电气隔离电源供电。左侧的M12插座通过电源插头的引脚1和3供电,右侧的M12插座通过引脚2和4供电。两个电源都可以支持最大1.8A负载。输出电流根据连接的负载分配给输出,每通道的总电流限制为1.8A。

输出模块

输入模块

附件