You are not from this country? China. Click here for our other locations.

带额外温度监测功能的精密压力传感器

连续传输过程值和高级诊断信息,外壳宽度仅19 mm

  • 2种解决方案:通过IO-Link和2路开关量连续输出过程值
  • 通过IO-Link进行所有参数设置和高级诊断
  • 采用G 1/4过程连接件,外形紧凑 (AF19)
  • 开关点精度< ±0.5 %,重复精度< ±0.05 %
  • 采用焊接不锈钢外壳,可靠且成本低
  • 集成温度测量,无需多个仪器(仅限PV80xx)

规格小巧,适用于工业应用
PV压力传感器采用与过程连接件焊接在一起的薄膜测量元件。该技术可确保在宽度仅19 mm的紧凑外壳中实现高精度和高性价比。

应用
由于过程连接件采用无密封设计,因此传感器不仅可用于液压应用,还可用于惰性气体。在工业应用中,外壳上的激光标签可确保明确的部件识别。即使在不利环境条件下,传感器仍然易于辨识。借助IO-Link,该压力传感器可连续传输过程值,例如系统压力和系统温度(仅限PV80XX型号)等。甚至,还可对压力尖峰进行计数,并提供相关数据。此外,由于无需使用数模转换器进行转换且不受外部环境影响,通过IO-Link进行数字化传输的测量结果更加精确。

附件