You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 适合在内部物流应用中轻松进行物体监测的测量光栅

适合在内部物流应用中轻松进行物体监测的测量光栅

  • 无需复杂的编程,即可轻松确定内部物流应用中的物体尺寸
  • 分辨率高,可实现精确的物体检测

借助IO-Lnik提升性能

  • 采用标准化IO-Link接口,易于集成
  • 通过选择性评估声束,确定物体的尺寸或间距

优化物流过程

该测量光栅非常适合监测内部物流过程。它可对受阻的光束及其数量进行估算,并相应检测输送的物体是否位于正确且安全的输送位置。凭借仅10 mm的光束间距,可以精确检测托盘、包装和箱子的高度和宽度。

通过IO-Link进行精确监测

利用多光束系统,可以通过IO-Link传输总共5个不同的测量值。这些数值可用于推算1个或多个物体的高度、位置以及轮廓。此外,还可确定基于运行时间的诊断信息,并将其以数字化方式传输,实现按需维护。

产品

附件