You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 新品首发
  2. 传感器
  3. 高压清洗的准确检测

高压清洗的准确检测

  • 坚固的外壳适用于高达200 bar的高压应用
  • 采用不锈钢组件,耐受清洗剂
  • 灵活:IO-Link、模拟量、开关量和频率量输出
  • 集成的温度传感器可节省硬件成本
  • IO-Link可实现对清洗操作的记录存档

快速且耐压

当记录清洗过程和高压应用时,响应快速的机电测量原理是第一选择。利用集成的温度传感器以及通过IO-Link实现的丰富诊断功能,可以节省额外的硬件成本和维护成本。此外,采用不锈钢外壳还使传感器能耐受普通的清洗剂。

清洗过程的存档

通过IO-Link,所有测量值都可以数字量形式发送至控制器,而不会有任何转换损耗。因此,可以轻松记录每个清洗过程的流量值和温度值。

其他优势和客户获益

快速响应

机电测量原理具有响应极快的特点,即使是高压清洗过程中的短时高速喷射,其也能精确记录介质消耗量。
无入口和出口管的长度要求

由于湍流和气泡不会对测量造成影响,因此传感器可安装在管道中的任意位置。

应用示例

利用IO-Link,可以轻松快速地对高压清洗系统进行监测,包括对清洗过程的记录,且所需的硬件成本极低,适用于现代化屠宰场等各类应用。ifm提供了所有必要的硬件和软件组件,还能为连锁超市等提供其所需的透明度。