You are not from this country? China. Click here for our other locations.

可配置信号灯

  • 完美的可见性
  • 现代化LED RGB技术——长使用寿命,减少库存
  • 通过IO-Link或设置菜单可配置不同模式
  • 与标准版本一样也带数字量输入
  • 易于安装

高性能

信号灯常在工厂任意地点的机器、输送机和设备上用作状态指示或警告设备。与传统的信号灯相比,ifm的创新型信号灯具有多方面优势,因此适用于严苛的应用。

配置灵活

通常,信号灯必须根据应用进行适配。然而,利用全新的LED RGB技术,无需花费时间和精力来螺纹连接多个不同颜色的模块,而是可以通过IO-Link或设置按钮来调整信号灯(例如常亮、低频闪烁、高频闪烁,不同的颜色、警报等)。这可减少信号灯的类型并减少库存。

版本

DV13xx / DV15xx信号灯采用数字量输入,并可使用设备上的设置按钮进行配置。DV23xx / DV25xx信号灯可以通过IO-Link进行控制和设置,而无需使用设置按钮。

适用于严苛的环境

信号灯表面平滑,不会粘附水或粉尘。这可防止脏污,确保长期使用仍然清晰可见。
此外,没有螺丝或连接器等金属部件暴露在外。这意味着这些信号灯尤其适用于食品行业以及医疗、制药或化工行业。

高可见度

信号灯采用获专利的技术,LED光斑与环境间的对比度非常高。这可确保非常高的可见性,尤其是在存在外部光的情况下,例如在大窗户附近。

使用寿命长

由于采用LED技术,信号灯的使用寿命很长。

适应性强

LED RGB技术使得信号灯可以个性化调整(常亮、低频闪烁、高频闪烁、不同颜色)。这可减少信号灯的类型并减少库存。
信号灯可使用不同的模式工作,例如在液位指示中采用模拟量模式。可以设置7种不同的警报声。

易于安装

设备配有固定装置。此外,我们还提供一种带安装座的版本,可以进行高位安装。这种安装座可以90度旋转,因此无需任何附件即可实现壁挂安装。此外,我们还提供用于杆式安装的附件。