You are not from this country? China. Click here for our other locations.

适用于焊接区域的抗电磁场干扰的Kplus传感器

  • 针对所有金属具有相同的检测范围
  • 采用非粘性涂层,不会粘附焊渣
  • 抗电磁场干扰,避免错误开关操作
  • 工作温度范围广,应用广泛
  • 防护等级IP 65到IP 69K,可靠性高

适用于严苛的焊接应用

Kplus电感式接近开关可耐受焊接过程中的严苛工作条件。其外壳和固定螺母采用非粘性涂层,可防止焊渣粘附。此外,全新传感器技术能够耐受焊接过程中产生的强磁场干扰,因此能够可靠防止错误开关操作。
Kplus采用标准M12连接器和ecolink系列的匹配电缆进行快速连接,能可靠地长期使用。

产品