You are not from this country? China. Click here for our other locations.

精确且简便:带IO-Link接口的雷达液位传感器

  • 利用80 GHz对高达10米的液位进行毫米级精度的测量
  • 非接触测量原理:不会因沉积物或磨损而发生故障
  • 通过卫生区域使用认证
  • 安装简单且免维护
  • 通过连接至IT系统,进行远程传感器参数设置和液位监测

准确监测大型储罐液位

LW2720液位传感器可以精确监测高达10米的储罐中的液体介质液位,而没有任何盲区。该传感器采用非接触式雷达测量原理,不会因粘性介质粘附而导致故障或被搅拌器损坏。
由于采用80 GHz频率,LW2720即使在储罐中含有蒸汽或冷凝物时,也能确保稳定精确的测量结果。该传感器专为卫生区域而设计,即使CIP或SIP工艺或使用喷球也不会影响其正常工作。

IO-Link提升便利性

强大的LW2720套件具有以下便利的特点:传感器安装仅需几分钟即可完成,且参数可通过IO-Link方便地远程设置和读取。

精确且简便:带IO-Link接口的雷达液位传感器

准确监测大型储罐液位

LW2720液位传感器可以精确监测高达10米的储罐中的液体介质液位,而没有任何盲区。该传感器采用非接触式雷达测量原理,不会因粘性介质粘附而导致故障或被搅拌器损坏。

附件