You are not from this country? China. Click here for our other locations.

适用于严苛环境的坚固型全金属超声波传感器

  • 连续进行非接触式液位检测和目标物检测,不受环境条件影响
  • 耐受腐蚀性介质
  • 检测距离远达2500 mm
  • 提供数字量或模拟量测量值输出

借助IO-Link提升性能

  • 通过IO-Link可实现简单的参数设置、测量值传输以及诊断信息

适合在任何应用中进行液位监测

无论是储罐或料仓,也无论是液体、散装物料或单独物体:利用超声波技术都能可靠且准确地进行广泛的物位和距离测量。然而,即使不与介质直接接触,腐蚀性蒸汽和烟雾也可能严重影响传感器的功能和使用寿命。得益于ifm全新的全金属超声波传感器,这一切已成为过去。从膜片到连接器,该传感器都采用高级不锈钢全面封装,因此可耐受外部影响且使用寿命长。

支持IO-Link技术

利用IO-Link通信,以数字化方式传输距离值或对测量范围进行设置。而借助回声质量的反馈,可以在安装期间优化传感器的调整,并持续监测其功能可靠性。

适用于严苛环境的坚固型全金属传感器

即使不与介质直接接触,腐蚀性蒸汽和烟雾也会严重影响传感器的功能和使用寿命。普通传感器表面未受保护,容易接触清洗剂、冷却液或润滑剂等介质。而全金属传感器传感器采用不锈钢外壳,因此可防止任何因素影响。甚至其连接器也使用高级不锈钢制成。因此,传感器可耐受外部影响因素且使用寿命长。