You are not from this country? China. Click here for our other locations.

适用于移动机械的 自动化碰撞警告系统

  • 使用预处理的3D数据构建简易的 应用解决方案
  • 通过预定义的CODESYS功能块轻 松集成
  • 使用获专利的PMD光飞行时间技 术快速检测距离
  • 直观的逻辑编辑器可以创建三角 函数之类的程序

移动O3M 3D智能传感器

对于面向未来的高效车辆而言,对周边环境及物体进行3D检测已是标配功 能。无论是车辆自动化还是可靠的碰撞警告,利用集成的功能和直观的逻 辑编辑器,都可以快速解决许多应用的需求。

支持通信

3D智能传感器的连接非常简单,可以使用CANopen或SAE-J1939协议通过 面向移动应用的CAN总线连接,或使用UDP通过快速以太网接口连接。借助 可选的I/O模块,还可提供数字量和模拟量输入/输出。

特点和优势

强大的3D光飞行时间测量 (ToF)

这些3D传感器采用ifm获专利且屡获大奖的PMD技术工 作。该技术专为室外应用及复杂的环境光条件而设计。 即使存在阳光或材料反射率不同等干扰因素,也不会对 测量数据的重复精度造成任何影响。

智能功能

移动3D智能传感器可以集成特定功能,满足各类应用的 需求。例如,通过使用汽车行业的先进算法,可以对多 达20个物体进行可靠的自动化识别。该功能可在机场自 动对接飞机舷梯期间提供碰撞警告,在葡萄收获期间沿 葡萄作物行提供自动线路引导,或在工程机械、采矿车 或工业卡车(例如叉车)上提供碰撞警告。
对于简单的测距任务,还可以提供最小值、最大值和平 均距离等典型功能。

系统参数设置和监测

系统的参数设置及3D数据的实时监测通过简单易用 的ifm视觉向导Windows版执行。另外,也可使用 CODESYS软件通过功能块来进行参数设置。

通信接口

经过预处理的功能数据使用CANopen或SAE J 1939协议 通过CAN总线输出。必要时,还可通过Ethernet UDP和 外部处理单元对完整的3D信息进行处理。
借助可选的ZZ1102 I/O模块,还可提供数字量和模拟量 输入/输出。

产品