You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 新品首发
  2. 移动车辆和工程机械系统
  3. ecomatDisplay: 适用于移动机械的功能 强大的人机界面

ecomatDisplay: 适用于移动机械的功能 强大的人机界面

  • 10"、12"和12.3" LED显示器,带 按钮或触摸屏
  • 外壳专为移动应用而优化
  • 光学贴合:确保出色的可读性,并 防止前面板起雾
  • 支持任意方向安装(纵向/横向)
  • 可通过CODESYS编程,并带有 CAN、USB 2.0和Ethernet等众 多接口

适合在严苛环境下显示和操作

功能强大的全新人机界面专为在车舱内及车辆外使用而开发。凭借高防护等 级和光学贴合技术,可以有效防止水雾。它们可以耐受强力冲击和长期振动以及极端环境温度。
即使在明亮的照明条件下,高分辨率彩色显示器仍具有出色的可读性。操 作方面,设备带有可自由编程的按钮和/或电容式触摸屏。如果只需显示功 能,还可选用无操作元件的版本。
集成的强大PLC可执行可视化和操作任务。它可通过CODESYS自由编程。设 备背面提供了众多接口,包括CAN、模拟量视频、USB 2.0和以太网口,具 有出众的连接性能。

机械设计

这 些 显 示 器 采 用 密 封 的 压 铸 铝 外 壳 , 防 护 等 级 高 达 IP65,IP67。连接方面,使用密封的M12连接和40针的 AMP连接器。
显示器既可采用久经考验的RAM安装系统进行表面安 装,也可嵌入安装在墙壁上。根据需求不同,显示器可 以任意方向安装。

强大的电子设备

集成的64位控制器支持高分辨率图形显示以及应用程序 和设备功能处理。此外,在与其他系统和网络通信及联 网方面也有诸多可能。利用集成的实时时钟,可以提供 带时间戳的日志数据,方便追溯。

音频

所有显示器都有丰富的音频功能,包括记录和输出功 能,具体视型号而定。

编程符合IEC 61131-3标准

提供CODESYS许可证,可通过CODESYS清晰明确地创 建应用软件。图形元素通过集成的可视化编辑器创建,并且可通过按键或可选的触摸功能选择。