You are not from this country? China. Click here for our other locations.

用于IO-Link现场总线模块的DIN导轨适配器

  • 将IO-Link主站、以太网交换机和I/O模块转移到DIN导轨上
  • 包含适用于各种模块尺寸的全面安装套件
  • 安装简单、快速且抗振
  • 采用坚固设计,适用于严苛环境
  • 可直接安装在机器上或安装在控制柜中

应用灵活

无论是直接安装在机器上还是安装在控制柜中,现在都可使用DIN导轨适配器将IO-Link主站和模块快速安全地安装在DIN导轨上。此外,这些适配器还可便于快速地更换或升级模块。

兼容性好

DIN导轨适配器可选2种尺寸。其中,较小的型号专为4端口IO-Link主站设计,而较大的型号可同时支持4端口和8端口IO-Link主站。

此外,DIN导轨适配器还可用于IO-Link模块、以太网交换机、以太网I/O模块和无源分线盒。

DIN导轨适配器尤其适用于以下模块:

用于自动化和IT领域的IO-Link主站

该分布式IO-Link主站模块用作智能IO-Link传感器与现场总线之间的网关,可将智能传感器的重要信息同步发送至IT领域。利用单独的IoT以太网插座,可以完全独立于自动化网络进行IT网络的设置。传感器信息通过已有的TCP/IP JSON接口传输至IT领域。

以太网I/O模块

分布式DI模块可用作数字量传感器与现场总线之间的网关。这意味着现场的数字量开关信号可直接通过现场总线进行传输。

以太网交换机

该分布式模块可用作现场不同设备之间的网络节点。它们通过坚固可靠的M12连接电缆直接连接。

IO-Link I/O模块

这些IO-Link模块可将传统数字量和模拟量传感器以及数字量执行器连接至IO-Link。为此,我们提供端口采用固定配置或可由客户自行配置的模块。通过在单个模块上自由配置任意模拟和数字端口组合,可以节省成本。您仅需在主站上配备1个IO-Link端口。