You are not from this country? China. Click here for our other locations.

适用于农业设备的 ISOBUS网关

  • 可靠的附加装置与牵引装置间通信
  • 预安装的ISOBUS对象池可在通用 终端上可视化
  • 使用ISOBUS功能库通过CODESYS 轻松配置
  • 无需额外许可成本即可快速轻松 实施
  • 通过AEF认证

ISOBUS如此简单

ISOBUS网关用于将ISOBUS功能轻松集成至农业设备附加装置的控制程序 中:相关的功能库通过CODESYS V2.3或V3.5加载至现有应用程序,并在应 用程序中根据相应要求进行可视化配置。

优化过程

得益于优化的数据处理,只会发送需在相连显示器上显示的数据,因而能显 著减轻数据总线上的负载。而由于相关的实施工作大幅减轻,开发成本也得 以充分降低。另外,还无需支付与ISOBUS网关使用相关的额外许可费用。

与ISOBUS终端即插即用

ISOBUS网关可实现在牵引装置上通过ISOBUS轻松使用 现有的显示器。该网关安装在附加装置控制器与牵引装 置接线之间。通过使用CODESYS提供的功能库,可以根 据不同应用,轻 调整网关上保存的可视化信息。可以 使用各种常用的ISOBUS可视化对象。
此外,还支持AUX功能(辅助控制功能),以便根据应 用对相应的机器处理进行个性化调整。利用方便的M12 连接器,ISOBUS网关可以通过CAN接口与任何ifm移动 控制器轻松相连,包括在后续的过程中连接。

专为可靠应用而设计

ISOBUS网关可用在12 V和24 V车载电源网络中。
其防护等级高达IP 67,并采用封闭的表面,因此即使在 不利的环境条件下也能提供保护。甚至极端温度或长期 冲击和振动也不会影响ISOBUS网关的功能。

附件