You are not from this country? China. Click here for our other locations.

毫无阻碍地测量流量: SU Puresonic超声波 传感器

  • 准确测量超纯水和水的流量
  • 不含组件的测量管由不锈钢制成,具有高介质耐受性和长期防护性能
  • 工作状态LED按照Namur NE107标准指示传感器状态信息
  • 可以根据提供的信号强度信息来得出有关工艺质量的结论

即使是超纯水也能准确检测

SU Puresonic可精确检测高达1000l/min的水流量。由于采用超声波技术,它也能精确检测反渗透设备中生产的低电导率超纯水。通过与LDL系列电导率传感器结合使用,SU Puresonic可在过滤工艺中实现可靠的质量控制。
SU Puresonic的测量管由不锈钢制成,且管内没有任何测量元件、密封件和运动部件,因此从一开始就消除了因叶轮或涡轮等机械系统中可能出现的损坏、泄漏或堵塞而导致的故障,以及设计相关的压降问题。

将信号强度用作质量和维护指标

通过持续监测信号强度,可以得出关于介质质量或维护需求的结论。当信号强度下降时,表示介质中的颗粒增加或管道内壁出现沉积物。信号强度通过IO-Link进行非周期性传输,因此可以尽早安排维护工作或调整工艺顺序,从而保证高端产品的质量。该功能也适用于尚未采用IO-Link技术的传统系统。若信号强度低于预定义水平,则设备状态将发生变化,且传感器将通过诊断输出和工作状态LED进行相应指示。

附件