适用于潜在爆炸性环境的振动传感器
ATEX 区 1G 和 1D 中的振动监控
- 防止机器持久过载和意外停机。
- 达到 80 g的扩展测量范围。
- 用于连接至VSE诊断电子设备。
- 最佳性价比。
- 包括传感器和评估单元的系统,适用于监控、分析和记录。
应用范围
VSP 加速度传感器可用于在诸如化学、制药和采矿行业中具有较高爆炸可能性的环境中检测测量值。
功能
已磨损的滚动元件轴承需要尽早予以检测,因为它们会导致超过容许范围的高温。由于失衡或未校准,机器振动可能会很快超过允许的水平。结果:高潜在风险。VSP 传感器可接收达到 ± 80 g 的振动,并通过分配器(在ATEX 区内)和本质上安全的隔离屏障(在 ATEX 区外)来将其传送至VSE评估电子设备(在ATEX 区外)的IEPE 输入端(= 集成电路压电式加速度传感器 = 电荷放大器)。此类评估电子设备可监控、分析和记录传入的测量值。