用于振动和过程值的灵活数据记录器
扩展功能 – 6个可配置输入
- 可在所有4个动态通道上配置IEPE、振动传感器类型VSA或4...20 mA
- 2个用于传感器的模拟输入 (4...20 mA/pulse)
- 收集和监控不同的模拟过程数据
- 较大板载内存
高性能的诊断电子装置
灵活的4动态输入配置现在可连接并持续监控不同的传感器类型。这对采用固件版本11或更高版本的VSE装置有效。传感器可以是VSA型振动传感器、IEPE或带4...20 mA输出的过程传感器。还可使用两个模拟输入连接额外过程传感器,如用于速度或温度。
本功能为设备和过程监控提供不同的可能性。具有最多600,000个值的板载FIFO内存提供简单的数据比较方法,并可用于趋势分析。
简单联网
使用以太网接口和VOS型OPC服务器软件,该装置可轻松连接到公司网络。由此,可将振动和过程数据集成到更高的系统,如SCADA或MES。