You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 连接技术
  4. ecolink – 用于食品行业卫生和潮湿区域的可靠连接

ecolink – 用于食品行业卫生和潮湿区域的可靠连接

可靠的连接,即使受到强噪声场干扰

  • 连接技术符合M12标准 (EN 61076)
  • 机械末端停止装置保护O型圈,防止损坏
  • 锯齿波状轮廓提供永久振动保护
  • 持续高EMC干扰保护

用于标准应用的ecolink M12
大部分应用需要特殊解决方案。仅可靠的生产流程和无瑕疵的组装带来长期的成功。
一体式末端停止装置保护O型圈,防止过紧导致的损坏。安装和拆卸无需工具。
不对称作用振动保护固定住连接螺母,确保接头螺母和连接设备外壳之间的接触阻力较低。
这对于防止强噪声干扰的永久高保护极为重要。