You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 识别系统
  4. 用于移动机器的RFID

用于移动机器的RFID

多合一装置:天线、评估和CANopen接口

  • 优化用于户外使用,防护等级为IP 67和IP 69K
  • -40...85 °C的扩展温度范围
  • 适用E1型式认证
  • 耐冲击符合EN60068-2-27,耐振动符合EN60068-2-64
  • 优化用于易福门ecomatmobile控制器

适合移动设备的RFID紧凑装置
带CANopen接口的坚固RFID紧凑装置开发用于农业机械、市政车辆和施工设备的识别任务。
该装置可以自动检测不同的附件,并在控制器配置相应设置。
本自动识别简化用户特定系统设置的创建。
可以自动生成并保存有关维护间隔和操作时间的信息,因为控制器自动检测特定机器设置运行的时间和持续时间。

当能力互相补充时
易福门为工业应用开发和生产RFID评估装置和天线。
这些RFID系统可用于所有常见频率范围。
还可成功集成不同fieldbuses到RFID组件。
此外,作为自动化专家的易福门拥有移动设备领域的多年专业知识,其中来自易福门的控制系统和传感器在这一领域非常著名。
这些不同领域的能力和经验已组合到用于移动设备的RFID解决方案。

配件