You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 识别系统
  4. 前所未有的最快且最灵活 RFID

前所未有的最快且最灵活 RFID

现已配备 EtherCAT 的 RFID 评估系统 DTE

  • 带有 Web 服务器的 RFID DTE103,适用于装置设定、诊断和监控
  • 使用不同设计的耐用 RFID 天线
  • 通过可选天线适配器增大的范围
  • RFID 天线、传感器或执行器的连接
  • 通过长达 20 m 的标准电缆实现的天线简单连接。

始终了解一切进展情况IFM RFID 系统已经过优化,适用于质量保证和生产控制,例如识别工具或监控生产步骤。
曾经载于商品随附文档中的内容现在均存储于电子转发器中。 优点:信息不会丢失且随时随地可供使用。

新特性: 带有 EtherCAT 的 DTE103 评估单元
EtherCAT 是拥有卓越性能的最快以太网技术。 自由网络拓扑可灵活地适应设备结构。 无需交换机和集线器。 这样可节省成本。
该装置可以在操作期间予以更换。 
这可确保较长的设备正常运作时间。 自动地址分配可简化设定和装置更换操作。 无需专业 IT 知识。

IFM 的 RFID 解决方案优点:
轻松集成
通过提供的功能块以及直接通过控制器的处理图像,可快速而简单地访问转发器的数据。

集成式 Web 服务器
所有评估单元均有集成式 Web 服务器。 用户可通过 HTTP 地址登录以完全访问装置。

天线、数字输入/输出和传感器
每个评估单元均提供四个插座以连接多达四条 RFID 天线。 未使用的 RFID 天线输入还可配置为用作数字输入或输出。 两个数字传感器可连接至设为输入端的每个插座;且执行器可连接至每个输出端。

带有不同接口的版本
新型: 带有 EtherCAT 的 DTE103
此版本提供高性能和自由网络拓扑。

带有 TCP/IP 和 SAP/ERP 连接的 DTE104
此新型 RFID 评估单元是直接连接至没有标准化现场总线接口的电脑、工业电脑或 PLC 的理想之选。 用户可通过 TCP/IP 协议访问所有已连接天线、传感器和执行器。
集成式 LINERECORDER AGENT 可简化集成至 SAP/ERP 系统的操作。 此系统解决方案便于通过额外功能来扩展生产流程。

带有 Profibus DP 的 DTE100
带有集成式 Profibus DP 接口的 RFID 评估单元。.

带有 Profinet 的 DTE101
此评估单元尤其适用于使用 Siemens 控制器的客户。

带有的 EtherNet/IP 的 DTE102
此版本已经过优化,适用于 Schneider Electric 或 Rockwell Automation 控制器。