You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 工业通信
  4. AS-i总线网络的电源供应器

AS-i总线网络的电源供应器

2.8至8 A - 小巧设计中的高效率

  • 控制柜的高效低热
  • 高动力储备
  • 尤其节省空间的设计
  • 低的浪涌电流
  • 在短路时通过断路器安全关闭

有效且可靠
在电源供应器的开发中,人们尤为重视确定充足的组件尺寸,这样即使在规划的有限区域内,也能永久确保正常运行。这能促成约140万小时的出色MTBF值。 

此外,所有ifm电源供应器配备充足的动力储备,甚至可以可靠地处理短暂出现的电流尖峰。 

鉴于创新的技术,与一般的控制柜电源供应器相比,新型 AS-i电源供应器在控制柜中所需的空间显著缩小。高效设计的另一优点在于比平均效率水平高出多达 94%。这样可节省能量消耗,并减少控制柜中产生的余热。