You probably do not come from: China. If necessary, change to: United States
  1. 新品首发
  2. 工业通信
  3. 用于空间受限的紧凑、扁平AS-i M8模块

用于空间受限的紧凑、扁平AS-i M8模块

采用可靠ecolink连接的AS-i兼容M8模块

  • 机械末端停止装置保护O型圈,防止损坏
  • 还可作为无源配电盒
  • 来自AS-i的整套供电
  • 完整铸造可特别耐冲击和振动

极小
M8模块产品系列具有扁平轻薄的设计。因此,该模块非常适合 机器人、运送和组装技术。它们可作为经过验证的AS-i技术,或作为 无源版本。该模块通过两个固定孔安装,从前面或一侧。

ecolink技术:
全新ecolink技术防止不正确安装。一体式机械末端停止装置保护O型圈, 防止损坏。因此,可以进行安全快速地安装,而无需昂贵的扭矩扳手。