You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 工业通信
  4. 8端口IO-Link master:填补现场空白

8端口IO-Link master:填补现场空白

连接IO-Link传感器到所有现场总线

  • 8个IO-Link端口,带完整的V1.1功能:COM1、COM2、COM3和SIO模式
  • 4个额外二进制输入
  • 2个以太网端口10/100 Mbits/s,带用于现场总线连接的交换机
  • 带完整密封的IP 65和IP 67保护,所有连接通过M12插件
  • 集成参数内存方便设备更换

用于所有控制器的Fieldbus模块
8端口IO-Link masters是现场兼容的输入/输出模块,连接最多8个IO-Link设备,如传感器、阀门或二进制输入/输出模块。通过PROFINET、EtherCat、Ethernet/IP或PROFIBUS传输过程信号、事件和参数到控制器。

连接传感器和执行器
最多可连接8个IO-Link传感器。8个端口中的4个设计为B端口,并为连接IO-Link执行器提供辅助电源。
每个模块的总耗电量最高合计12 A。

坚固的现场设备
该模块可用于-25...60 °C的高温度范围。高EMC和坚固的结构保证高可用性,即使对于困难环境。

优势和客户好处

  • M12插接件上承受12安培
    模块电源和辅助电源通过T编码M12插接件供应。电源可以接回模块(菊花链)。
  • 轻松传感器连接
    传感器和执行器通过未屏蔽的标准M12连接线连接。电缆长最多20 m。
  • 可靠的数字数据
    数字传输传感器数据。接触电阻和EMC干扰无法篡改信号。