You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 工业通信
  4. IO-Link I模块降低传感器的接线成本

IO-Link I模块降低传感器的接线成本

有效连接二进制传感器到任何IO-Link master

  • 最多8个位置,每个位置有两个二进制输入
  • 未屏蔽标准M12电缆足以用于数据和能量传输
  • 高防护等级IP 67
  • 全密封保证坚固

带IO-Link连接的现场模块
可连接最多8个传统传感器到这些模块。IO-Link使用一根未屏蔽M12连接线传输信号到任何IO-Link / PLC。由于不再有任何复杂的线束,接线成本被降低。
与总线系统不同的是,IO-Link无需任何配置或寻址。这可简化安装。

每个M12插座两个二进制输入
每个插座的针4和针2用于一个输入。这意味着,可以轻松连接常闭或常开的双传感器。

坚固的现场设备
该模块可用于-25...70 °C的高温度范围。高EMC和坚固的结构保证高可用性,即使对于困难环境。