You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 工业成像
  4. 用于创新视觉集成的高分辨率3D摄像头

用于创新视觉集成的高分辨率3D摄像头

任何场景的三维实时检测

  • 23,000像素的全新数字图像芯片
  • 提供距离图像和灰度图像
  • 使用常见的图像处理库评估
  • 工业兼容外壳
  • 连接到MATLAB、HALCON、PCL(点云库)和ROS(机器人操作系统)。

三维检测和评估
采用PMD技术的3D摄像头以三维检测场景和物体。与激光扫描仪不同的是,它无需移动组件,因此坚固无磨损。
功能原理、光飞行时间技术 (ToF) 可与激光扫描仪相比。然而,不是一个,而是有23,000个接收元件作为矩阵布置在芯片上。这意味着,不仅是一个点,而是完整的场景都可在一次捕捉测量。除了距离图像之外,传感器还可提供场景的灰度图像。
直观参数设置软件允许轻松设置摄像头特定参数。此外,还提供软件开发套件,其中包含使用不同语言的程序代码示例。