用于储存和输送技术的体积测量
灵活适用于静止或移动物体
- 矩形物体(如纸板箱或包裹)的非接触式尺寸测量
- 尺寸、方向和位置的测定及比较
- 提供高度、宽度和长度信息,以计算带长和体积
- 开关输出和以太网过程数据接口
内部物流的革命
无论是托盘、收发室、库房、物流还是配送中心:都可使用可用储存容量定义容积和成本。
因此,在输送过程中应确保对空间的最佳利用。
新型3D传感器通过创新的飞行时间技术检测物体的尺寸。它基于阈值(例如如果包装参数超出定义范围)发出信号。
对于通过WMS(仓库管理系统)或ERP系统(企业资源计划)进行的自动存储空间规划,它还提供物体的尺寸、方向和位置信息。这些数据还可用于控制机器人、分拣设备以及配送门。除了稳定可靠,3D传感器的特点还包括用户友好的处理和简单的集成。