You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 位置传感器
  4. 功能极其强大的光电传感器 - 适用于工业应用

功能极其强大的光电传感器 - 适用于工业应用

易于设定的光电元件 - 适用于恶劣环境

  • 带M30 连接装置的耐用金属外壳
  • 通过电位计和距离标尺的简单开关电源设定。
  • 带背景抑制功能的漫反射传感器或向后反射传感器
  • 长达800 mm的漫反射长量程/长达15 m 米的向后反射系统长量程
  • 量程不受颜色的影响

适用于传送应用的最佳选择
OI设计旨在用于传送需要长量程位置时的位置检测。作为漫射型传感器,该设备实际上不受颜色的影响,因此无需调整,便能可靠地检测带有不同表面的物体。带有结实M30 螺纹的金属外壳极其坚固耐用。即使没有额外的保护,传感器也能承受碰撞和冲击。

简单的开关点设定
其特殊功能是使用多圈电位计和距离标尺的开关点设定。周期和标度值与距离呈线性关系(例如 "1" = 100 mm,"2" = 200 mm 等)。因此,连接传感器前,可以设定开关点,且随时可从传感器标度上查看开关点。没有更简易的方式。