You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 位置传感器
  4. 适用于粉尘和可燃气体区域的电感式和电容传感器

适用于粉尘和可燃气体区域的电感式和电容传感器

新一代的ATEX保护

  • 坚固耐用的全金属和塑料外壳已经过4焦耳的冲击测试
  • 使用连接器或端子的简单连接
  • 清晰明确的LED开关状态指示
  • 无需开关放大器即可直接连接至工厂控制器
  • 特殊的机械稳定性可确保工厂的高度安全

可达到最高要求的最大保护
危险的粉尘区对所有设备均有较高的要求。传感器的所有风险均必须通过特殊的测试方法排除。所选材料或特殊设计可确保即使是在长期使用过程中,也能保证防范火源。这样可大幅提高工厂安全性。

广泛的产品范围
IFM 提供广泛的电感式和电容传感器。全金属传感器、塑料传感器或带有塑料保护盖的传感器可根据 ATEX指示的最新更新内容,用于不同的应用中。带有 IFM ecolink 连接器的连接器型号是危险区域的完美解决方案。