适用于极高环境温度的电感式传感器
可抵抗高达180 °C的温度
- 钢铁或玻璃行业应用的理想选择
- 十分紧凑,因为传感器和评估电子设备均置于一个设备中
- 凭借 M12、M18、M30 和 M50外壳,达到了极高的灵活性
- 不锈钢外壳具有更强的机械阻抗力
- 配有5 m的硅树脂电缆,让端子可以处于关键区域以外
适用于恶劣环境
新型高温电感式传感器专门设计用于钢铁和玻璃行业,但也适用于其他高温环境和应用,诸如工业电炉、燃烧器和焚烧炉。
坚固耐用且可靠
标准传感器不适用于温度高于100 °C 的环境。这可能会损坏电子组件和锡焊料。凭借特殊的机械结构以及精选材料和电子组件的运用,此类传感器非常适用于温度达到180 °C的环境。新型系列采用紧凑耐用的设计,即使在最具挑战性的操作条件下,也能带来最高的长期稳定性和可靠性。