通过IO-Link可视化流程的电容式接近开关
看到正在发生的事情!提供更多过程透明度的电容式接近开关
- 通过IO-Link在安装传感器前轻松设置参数
- 通过IO-Link灵活处理数据
- 无需额外接线
- 清楚可见的开关状态显示
- 使用安装适配器和扎线轻松安装
看到传感器检测到的状况
至少可以通过智能传感器接口集成过程值到IT结构,同时更加轻松地显示、分析和评估。该应用变得透明,同时过程值允许进行高效的进一步处理。目前,本额外优势是唯一的,甚至还可为困难应用提供解决方案。
应用
电容式接近开关通过非金属容器壁检测散装材料或流体。产品检测的典型应用是半导体、纸张和木材行业。
参数设置
可以通过传感器上的按钮或IO-Link接口设置参数。这可使用USB接口E30396或内存插头E30398完成。LINERECORDER SENSOR软件还简化了不同传感器类型的监控。