You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 位置传感器
  4. 用于焊接应用的抗磁场干扰“K=1”电感式接近开关

用于焊接应用的抗磁场干扰“K=1”电感式接近开关

一种检测范围适用于所有金属

  • 使用相同的检测范围可靠检测所有金属
  • 外壳坚固,具有防粘附涂层
  • 抗磁场干扰电感式接近开关技术,可防止开关误操作
  • 工作温度范围广,应用广泛
  • 防护等级高达IP 68 / IP 69K

适用于恶劣的焊接应用

“K=1”电感式接近开关可承受恶劣的工作环境,并能可靠检测金属物体,包括已经腐蚀的金属。
电感式接近开关外壳和固定螺母涂有抗粘附涂层,可防止焊渣粘附。焊接过程中会产生强磁场。
全新电感式接近开关技术可以防止开关误操作。
使用可快速连接接头与配套电缆的ecolink系列接插件,可确保电感式接近开关的长使用寿命。