You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 位置传感器
  4. 用于工厂自动化应用的不锈钢外壳电感式接近开关,修正系数K=1

用于工厂自动化应用的不锈钢外壳电感式接近开关,修正系数K=1

一种检测范围适用于所有金属

  • 使用相同的检测范围可靠检测所有金属
  • 尺寸紧凑,适合狭小空间使用
  • 抗磁场干扰电感式接近开关技术可防止开关误操作
  • 高级不锈钢外壳
  • 防护等级达IP 65 / IP 69K,可靠性高

相同的修正系数

“K=1”电感式接近开关对所有金属拥有相同的检测范围,非常适合检测铝合金等金属,而传统电感式接近开关在检测铝合金时检测范围会明显减小。这些电感式接近开关还具有高开关频率,能够监测快速变化的开关状态。高耐受性的不锈钢套管可确保在含油和冷却液的应用中可靠使用。宽温工作范围和高防护等级则确保了新型“K=1”电感式接近开关十分广泛的用途。