You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 位置传感器
  4. 适合带冷却液/油的应用的光电传感器

适合带冷却液/油的应用的光电传感器

适合检测表面布满油的物体的新型O6冷却液传感器

  • 采用耐腐蚀性材料制成,使用寿命长
  • 带可靠背景抑制功能的漫反射传感器
  • 检测范围不受物体颜色影响
  • 配备4针M8接插件
  • 防护等级达IP 68 / IP 69K的不锈钢外壳

金属加工的最佳选择

新型高性能O6冷却液传感器尤其适合用于金属加工应用。其他应用包括输送机技术和汽车行业。
电位计带有双重密封。前面板采用嵌入式安装。密封材料选用氟橡胶,该材料已经在各类严苛应用中得到了成功使用。透明的黑色外壳盖确保了即使在明亮照明条件下,LED也高度可见。

最优的光学性能

该漫反射传感器带有可靠的背景抑制功能,即使在高反射背景和物体(例如加工零件表面带有油脂)的情况下也可正常使用。另外,检测范围不受被测物体的类型和颜色影响。
新型O6冷却液传感器在带冷却液/油的应用中能够可靠运行。