You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 位置传感器
  4. 用于压力最高500 bar的钢检测传感器

用于压力最高500 bar的钢检测传感器

全新耐压接近开关

  • 用于重型的金属传感面
  • M12外壳可承受2,000 bar的高破裂压力
  • 标准M12和M14外壳类型
  • 价格极具吸引力的最佳性能
  • 耐久:承受1000万次压力循环

工作原理

全新工作原理基于仅检测铁磁金属的磁性电感式技术(如工具钢)。传感器可齐平安装。即使对于后置液安装,传感器都可检测钢模板,并在1.8 mm的传感范围下显示可靠的开关行为。密封环和支撑环用于密封压力区域。

应用示例

除了在液压缸使用限位开关之外,传感器还可被用于其他液压组件,如阀门或泵。
此外,它将被用于机械工程过程,如塑料注射模或制造工业应用。全新MFH和M9H系列传感器以极具吸引力的价格提供出色的性能。