You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 位置传感器
  4. 实现完美设定的显示屏指南

实现完美设定的显示屏指南

电容式接近开关易于设定

  • 独特显示屏和 LED 可视化的处理理念
  • 查看和补偿开关点移动
  • IP 69K 提供较高的侵入防护
  • PNP/NPN,常开/常闭,计时器功能
  • 适用于高达 110 °C 的介质温度

可视化开关点
新电容式接近开关出类拔萃不仅仅是因为其出色的技术数据,而是因为最重要的全新和独特可视化理念。 使用 12 根 LED 条显示屏,用户可始终调整开关点以适应应用条件 – 开关点始终位于显示屏中央。 开关点各侧的绿色 LED 指示开关点的可靠性。 沉积物,材料更改等情况将直接显示于传感器上,且用户可按需要完美地重新调整开关点。 可以及时检测并避免即将出现的错误,从而将故障和失效风险降至最低。

诊断支持
如果因流程变化影响而需要帮助,则使用清楚的开关点可视化功能,说明和修正起来会简单得多。