You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 位置传感器
  4. 紧凑型超声波传感器

紧凑型超声波传感器

适用于长量程和难检测表面的物体检查

  • 适用于高要求应用的耐用高级不锈钢外壳
  • 以 M18 的立方形设计达到长达 1.2 m 的感应范围,并以 M18 的设计达到长达 2.2 m 的感应范围
  • 振动声换能器可减少污物沉积物
  • 向后反射操作,适用于不受方向影响的物体检测
  • 可通过示教按钮或线缆示教轻松设定

难检测表面的替代方案
超声波传感器传送和接收超声波范围内的声波。 待测物体反射声波,而距离信息则通过时间间隔测量来确定。 与光电传感器相反,颜色、透明度或物体的表面光泽不会产生影响。 诸如包装技术中的泡罩包装或食品行业中的透明塑料碗均可可靠地予以检测。

高性能
采用 M18 设计的 IFM 超声波传感器具有特别小的盲区和较长的感应范围,这通常只有采用大得多的设计之传感器方能实现。该传感器在严重污染时仍可可靠地工作,因此可用于光电传感器会达到其极限的应用。