融合微型设计的红外线传感器/红光传感器
这款全新的微型光电传感器 O8 将成为明日之星!
- 极度可靠的背景抑制
- 检测范围高达 80 mm,与颜色无关
- 精确检测非常小的组件
- 可靠检测黑暗或闪亮的表面
- 用于远程设置的 IO-Link
最高精度的光电微型传感器
全新而强大的 O8 传感器是空间极为宝贵的应用的最佳选择,如装配和机器人操作。 它虽然体积小,但该传感器可达到 80 mm 的检测范围,且与待检测表面的颜色和粗糙度无关。 此外,背景抑制极为可靠和精确,甚至是检测非常小、平坦或反光的物体。 O8 甚至能够可靠地应对不断变化的背景,如机械臂上。

因为 IO-Link 而可靠高效
可通过 IO-Link 将范围设为最近的毫米。 无需对传感器与物体之间的距离进行复杂的调整。
还可提供范围预设的全新传感器。 鉴于其可靠性和精度,它们远远优于传统装置的平均水平。