You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 位置传感器
  4. 针对阀门和阀门执行器的反馈系统

针对阀门和阀门执行器的反馈系统

可轻松配线的阀门反馈传感器

  • 寿命长的耐用外壳
  • 集成螺线管配线
  • 激光标签可读取,即便弄湿
  • 状态指示清晰可见
  • 宽敞的接线端,便于检修

回转执行器上的末端位置反馈
设备包含两个电感式接近开关,位于密封坚固的外壳中,防护等级 IP 67。 它可向两个末端位置发送信号。 它配有螺线管连接,可替代连接至电磁阀的额外缆线。

快速轻松配线
执行器接口可选择配备标准的 M20 x 1 压盖。 宽敞的接线端有助于快速轻松配线。 因为可移除接线盒,所以如果要更换传感器,则无需新的配线。 该产品的 UL 认证目前正在进行中。