You probably do not come from: China.  If necessary, change to: United States
  1. 主页
  2. 新品首发
  3. 位置传感器
  4. 阀门传感器附件

阀门传感器附件

手动阀反馈

  • 适用于 F04 到 F10 的 ISO 顶部法兰阀门
  • 可轻松安装到手动阀和球形阀
  • 高度可调整,灵活
  • 寿命长的不锈钢组件
  • 适于危险区域

针对手动阀和球形阀的末端位置反馈
您可通过该安装套件轻松为您的手动阀装配传感器和定标器。 一系列传感器和定标器可用于 VDI /VDE 3845 的 80 x 30 mm 执行器接口。 整个系统可在 -30 到 +80 °C 的环境温度下使用。您可通过该安装套件非常轻松地为您的手动阀装配传感器和定标器。 一系列传感器和定标器可用于 VDI /VDE 3845 的 80 x 30 mm 执行器接口。 整个系统可在 -30 到 +80 °C 的环境温度下使用。

多功能且灵活
上半部分由 Vestamid 制成,可在危险区域运行。 下半部分可装在很多 ISO 法兰阀门 (DIN EN ISO 5211) 上,它通过轴外伸部件与阀轴连接。 不锈钢组件确保延长使用寿命。